Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Slide rails, static installation - for TS IT, 30 kg
Спецификация
5501.400
BEST
Part Number
5501.400
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Slide rails
BEZ2
Обозн. 2
for TS IT
BEZ3
Обозн. 3
Static installation, 2U
L
Длина
150 mm
VE
Упаковка
2
GEW
Вес
0.682 kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D