Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.10.2018 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Sockel-Adapter - für Nivellierfüße
Stückliste
8800.220(2)
BEST
Best. Nr.
8800.220
DETAIL
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Sockel-Adapter
BEZ2
Bezeichnung 2
für Nivellierfüße
X
Tiefe
min. 6 mm - max. 9 mm mm
CNSECLASS51
27-18-20-01
CNSECLASS70
27-18-20-03
CNSECLASS80
27-18-20-03
CNSETIM40
EC000721
GEW
Gewicht
0.696 kg
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D