Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Socket strip - with power measurement
Bill of material
7240.301
BEST
Model No. SK
7240.301
DETAIL
Detail
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
DK Socket strip
BEZ2
Designation 2
for local energy measurement
BEZ3
Designation 3
with display
B
Width
482.6 mm
H
Height
44 mm
T
Depth
44 mm
GEW
Weight
1.08 kg
CNSECLASS51
27-14-26-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D