Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Socket strip - with power measurement
Спецификация
7240.301
BEST
Model No. SK
7240.301
DETAIL
Деталь
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Обозн. 1
DK Socket strip
BEZ2
Обозн. 2
for local energy measurement
BEZ3
Обозн. 3
with display
B
Ширина
482.6 mm
H
Высота
44 mm
T
Глубина
44 mm
GEW
Вес
1.08 kg
CNSECLASS51
27-14-26-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D