Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Socket strip - with power measurement
明细表
7240.301
BEST
Model No. SK
7240.301
DETAIL
细节图
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
DK Socket strip
BEZ2
名称2
for local energy measurement
BEZ3
名称3
with display
B
宽度
482.6 mm
H
高度
44 mm
T
深度
44 mm
GEW
重量
1.08 kg
CNSECLASS51
27-14-26-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D