Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Socket strips in an aluminium duct - For IEC 320 connectors with IEC 320 input
Спецификация
7240.201
BEST
Part number
7240.201
INFOWWW
Website
Website
DETAIL
BEZ1
Обозн. 1
Socket strips
BEZ2
Обозн. 2
Input 1x10A C14
BEZ3
Обозн. 3
Outputs 9xC13
B
Ширина
44 mm
T
Глубина
44 mm
L
Длина
482.6 mm
GEW
Вес
0.610 kg
CNSECLASS51
27-14-26-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D