Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
SSC view 8 USB - KVM Switch
Bill of material
7552.002
BEST
Model No.
7552.002
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Server Switch Control SSC
BEZ2
Designation 2
SSC view 8 USB
BEZ3
Designation 3
Controller
B
Width
482.6 mm
H
Height
44.0 mm
T
Depth
140.0 mm
GEW
Weight
2.610 kg
CNSECLASS51
27-18-11-27
CNSECLASS70
19-05-11-03
CNSECLASS80
19-05-11-07
CNSETIM40
EC000312
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D