Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
SSC view 8 USB - KVM Switch
Спецификация
7552.002
BEST
Арт. №
7552.002
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Server Switch Control SSC
BEZ2
Обозн. 2
SSC view 8 USB
BEZ3
Обозн. 3
Controller
B
Ширина
482.6 mm
H
Высота
44.0 mm
T
Глубина
140.0 mm
GEW
Вес
2.610 kg
CNSECLASS51
27-18-11-27
CNSECLASS70
19-05-11-03
CNSECLASS80
19-05-11-07
CNSETIM40
EC000312
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D