Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
SSC view 8 USB - KVM Switch
明细表
7552.002
BEST
型号
7552.002
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Server Switch Control SSC
BEZ2
名称2
SSC view 8 USB
BEZ3
名称3
Controller
B
宽度
482.6 mm
H
高度
44.0 mm
T
深度
140.0 mm
GEW
重量
2.610 kg
CNSECLASS51
27-18-11-27
CNSECLASS70
19-05-11-03
CNSECLASS80
19-05-11-07
CNSETIM40
EC000312
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D