Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Steckdosenleisten im Aluminiumkanal - Leitungsschutzschalter
Stückliste
7240.240
BEST
Bestellnummer
7240.240
INFOWWW
Website
Website
DETAIL
BEZ1
Bez.1
Steckdosenleisten mit Leitungsschutzschalter
BEZ2
Bez.2
Eingang 1x16A offenes Kabel
BEZ3
Bez.3
Ausgänge 5xSchuko
B
Breite
44 mm
T
Tiefe
44 mm
L
Länge
482.6 mm
GEW
Gewicht
1.100 kg
CNSECLASS51
27-14-26-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D