Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Systemleuchte LED - mit länderspezifischen Steckdosen
Stückliste
2500.214 (A)
BEST
Best. Nr.
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bezeichnung 1
Systemleuchte LED
BEZ2
Bezeichnung 2
VERS
Montageart
LE
Lichtstrom
Lumen
SP
Eingangsspannung
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
BU
Buchse
B
Breite
437 mm
H
Höhe
mm
T
Tiefe
44 mm
GEW
Gewicht
0.000 kg
CNSECLASS51
27-18-92-41
CNSECLASS70
27-18-92-41
CNSECLASS80
27-18-92-41
CNSETIM40
EC000321
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D