Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Tastaturschublade 2 HE - für eine 482,6 mm (19˝)-Befestigungsebene
Stückliste
7281.035
BEST
Ident number
7281.035
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Tastaturschublade, 2HE
BEZ2
Bez.2
für 482,6 mm (19") Montage
BEZ3
Bez.3
RAL 7035
GEW
Gewicht
7.100 kg
CNSECLASS51
27-18-92-19
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D