Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
TFT液晶显示器固定支架 - 指令控制板
明细表
2383.030
BEST
型号 SZ
2383.030
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
TFT液晶显示器固定支架
AB
尺寸
477 x 372 x 110,5 mm
CNSECLASS51
27-18-91-29
CNSECLASS70
27-18-91-90
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
GEW
Gewicht
3.200 kg
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D