Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Tilting adaptor +/–45° for command panels with support arm connection Ø 130 mm - Support arm system CP 60/120
明细表
6206.420 (W=0)
BEST
型号
6206.420
W
°
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Tilting adaptor +/–45°
BEZ2
Designation 2
for command panels with support arm connection Ø 130 mm
GEW
重量
1.200 kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000882
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D