Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Touchscreen display - for LCP Rack, Inline, CW
Спецификация
3311.030
BEST
Номер детали
3311.030
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Touchscreen display colored
BEZ2
Обозн. 2
for LCP CW
B
Ширина
129 mm
H
Высота
87.7 mm
T
Глубина
26.4 mm
GEW
Вес
0.370 kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D