Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Universal console - TP
Bill of material
2694.500_(2)
BEST
Part number
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Universal consoles TP
BEZ2
Designation 2
B
Width
600 mm
H
Height
1300 mm
T
Bottom depth
500 mm
TT
Top depth
417.5 mm
F
Mounting plate width
499 mm
G
Mounting plate height
1196 mm
GEW
Weight
kg
CNSECLASS51
27-18-05-03
CNSECLASS70
27-18-05-04
CNSECLASS80
27-18-05-04
CNSETIM40
EC000784
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D