Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Universal console - TP
Спецификация
2694.500_(2)
BEST
Арт. №
DETAIL
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Designation 1
Universal consoles TP
BEZ2
Designation 2
B
Ширина
600 mm
H
Высота
1300 mm
T
Bottom depth
500 mm
TT
Top depth
417.5 mm
F
Ширина монтажной платы
499 mm
G
Высота монтажной платы
1196 mm
GEW
Вес
kg
CNSECLASS51
27-18-05-03
CNSECLASS70
27-18-05-04
CNSECLASS80
27-18-05-04
CNSETIM40
EC000784
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D