Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Universal console - TP
明细表
2694.500_(2)
BEST
型号
DETAIL
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Universal consoles TP
BEZ2
Designation 2
B
宽度
600 mm
H
高度
1300 mm
T
Bottom depth
500 mm
TT
Top depth
417.5 mm
F
安装板宽度
499 mm
G
安装板高度
1196 mm
GEW
重量
kg
CNSECLASS51
27-18-05-03
CNSECLASS70
27-18-05-04
CNSECLASS80
27-18-05-04
CNSETIM40
EC000784
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D