Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Vent cover - for closed racks
Bill of material
7826.750
BEST
Model No.
7826.750
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Vent cover
B
Width
450 mm
H
Height
144 mm
T
Depth
300 mm
GEW
Weight
0.960 kg
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D