Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Vent cover - for closed racks
Спецификация
7826.750
BEST
Арт. №
7826.750
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Vent cover
B
Ширина
450 mm
H
Высота
144 mm
T
Глубина
300 mm
GEW
Вес
0.960 kg
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D