Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Verflüssigereinheit - für LCP DX
Stückliste
3311.360(1,2)
BEST
Best. Nr.
3311.360
DETAIL
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Verflüssiger für LCP DX Anwendungen
BEZ2
Bez.2
Kühlmedium Kältemittel (DX)
BEZ3
Bez.3
Nutzkühlleistung bis 12 kW
MV
Montage Varianten
B
Breite
1303 mm
H
Höhe
578 mm
T
Tiefe
510 mm
VE
Verpackung
1 St.
GEW
Gewicht
29.000 kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D