Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Viewing window - Stainless steel
Bill of material
2793.560
BEST
Model No.
2793.560
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Viewing window
BEZ2
Designation 2
Stainless steel
B
Width
532 mm
H
Height
600 mm
T
Depth
38 mm
GEW
Weight
6.500 kg
CNSECLASS51
27-18-23-01
CNSECLASS70
27-18-23-01
CNSECLASS80
27-18-22-04
CNSETIM40
EC000747
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D