Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX Baying enclosure system - IP66 / NEMA 4 / 4x
Bill of material
8458.000(2)
BEST
Model No. SZ
DETAIL
Detail
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
BEZ2
Designation 2
B
Width
800 mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
600 mm
F
Mounting plate width
699 mm
G
Mounting plate height
1896 mm
GEW
kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D