Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
VX Baying enclosure system - IP66 / NEMA 4 / 4x
Спецификация
8458.000(2)
BEST
Арт. №
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Designation 1
BEZ2
Designation 2
B
Ширина
800 mm
H
Высота
2000 mm
T
Глубина
600 mm
F
Ширина монтажной платы
699 mm
G
Высота монтажной платы
1896 mm
GEW
kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D