Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX IT Aluminium glazed door one-piece - VX IT Aluminium glazed door one-piece
Bill of material
5301.423(2)
BEST
Model No.
5301.423
DETAIL
Detail
BEZ1
Designation 1
VX IT Aluminium glazed door
BEZ2
Designation 2
for WxH 800x2000 mm, RAL 9005/anodised
B
For enclosures Width
800 mm
H
For enclosures Height
2000 mm
GEW
Weight
0.000 kg
CNSECLASS51
27-18-22-01
CNSECLASS70
27-18-22-90
CNSECLASS80
27-18-22-04
CNSETIM40
EC000747