Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX IT Open - VX IT Open
Bill of material
1182.096
BEST
Part number
DETAIL
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Designation 1
VX IT Open
BEZ2
Designation 2
VX IT standard version, without front and rear doors
B
Width
800 mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
mm
HE
HE/U
42
GEW
Weight
0.0 kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D