Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
VX IT Rack standard - belüftet, vormontiert
Stückliste
5309.166(2)
BEST
Bestellnummer
5309.166
DETAIL
BEZ1
Bez. 1
VX IT Rack standard RAL 7035
BEZ2
Bez. 2
42 HE, belüftet, vormontiert V3
BEZ3
Bez. 3
mit Sockel 100 mm
B
Breite
800 mm
H
Höhe
2000 mm
T
Tiefe
1000 mm
HE
HE/U
42
GEW
Gewicht
155 kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D