Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX IT Rack standard - vented, pre-configured
Bill of material
5309.166(2)
BEST
Part number
5309.166
DETAIL
BEZ1
Designation 1
VX IT Rack standard RAL 7035
BEZ2
Designation 2
42 U vented, pre-configured V2
BEZ3
Designation 3
with Base/plinth 100 mm
B
Width
800 mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
1000 mm
HE
HE/U
42
GEW
Weight
155 kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D