Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
VX IT Rack standard - vented, pre-configured
Спецификация
5309.166(2)
BEST
Part number
5309.166
DETAIL
BEZ1
Designation 1
VX IT Rack standard RAL 7035
BEZ2
Designation 2
42 U vented, pre-configured V2
BEZ3
Designation 3
with Base/plinth 100 mm
B
Ширина
800 mm
H
Высота
2000 mm
T
Глубина
1000 mm
HE
HE/U
42
GEW
Вес
155 kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D