Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX IT Rack standard - vented, pre-configured
明细表
5309.166(2)
BEST
Part number
5309.166
DETAIL
BEZ1
Designation 1
VX IT Rack standard RAL 7035
BEZ2
Designation 2
42 U vented, pre-configured V2
BEZ3
Designation 3
with Base/plinth 100 mm
B
重量
800 mm
H
高度
2000 mm
T
深度
1000 mm
HE
HE/U
42
GEW
重量
155 kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D