Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX Mounting angle - for door operated switch
Bill of material
5302.351
BEST
Model No.
5302.351
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
VX Mounting angle
BEZ2
Designation 2
for door operated switch
L
Length
36.5 mm
H
Height
22.5 mm
T
Depth
56.5 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-18-92-34
CNSECLASS70
27-18-92-34
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D