Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
VX SE - PC enclosure systems - Stainless steel
Спецификация
4650.150(2)
BEST
Арт. №
4650.150
DETAIL
BEZ1
Designation 1
VX SE, PC enclosure systems, stainless steel 1.4301
BEZ2
Designation 2
monitor door, keyboard drawer, component shelf
B
Ширина
600 mm
H
Высота
1600 mm
T
Глубина
630 mm
GEW
Вес
115.000 kg
CNSECLASS51
27-18-05-01
CNSECLASS70
27-18-05-01
CNSECLASS80
27-18-05-01
CNSETIM40
EC002502
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D