Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 18 déc. 2023.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX25 Blue e+ integration solution - performance category 1500 W
Bill of material
3185.030
BEST
Model No. SZ
3185.030
DETAIL
Detail
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
VX25 Blue e+ integration solution
BEZ2
Designation 2
performance category 1500 W
B
Width
800 mm
H
Height
2200 mm
T
Depth
600 mm
GL
total capacity
1.3 kW
SP
rated operating voltage
110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D