Catalog navigation
Codice
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Selezione modello CAD
Delivery country
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 18 dic 2023.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX25 Blue e+ integration solution - performance category 1500 W
Bill of material
3185.030
BEST
Model No. SZ
3185.030
DETAIL
Detail
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
VX25 Blue e+ integration solution
BEZ2
Designation 2
performance category 1500 W
B
Width
800 mm
H
Height
2200 mm
T
Depth
600 mm
GL
total capacity
1.3 kW
SP
rated operating voltage
110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D