Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 18 дек. 2023 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
VX25 Blue e+ integration solution - performance category 1500 W
Спецификация
3185.030
BEST
Арт. №
3185.030
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Designation 1
VX25 Blue e+ integration solution
BEZ2
Designation 2
performance category 1500 W
B
Ширина
800 mm
H
Высота
2200 mm
T
Глубина
600 mm
GL
total capacity
1.3 kW
SP
rated operating voltage
110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D