Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
停产产品
本产品自 2023年12月18日停产
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX25 Blue e+ integration solution - performance category 1500 W
明细表
3185.030
BEST
型号
3185.030
DETAIL
细节图
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
VX25 Blue e+ integration solution
BEZ2
Designation 2
performance category 1500 W
B
宽度
800 mm
H
高度
2200 mm
T
深度
600 mm
GL
total capacity
1.3 kW
SP
rated operating voltage
110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D