Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Industrial Workstations - monitor housing - IW
Bill of material
6902.500
BEST
Model No.
6902.500
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Monitor housing
B
Width
600 mm
H
Height
600 mm
T
Depth
600 mm
GEW
Weight
0.000 kg
CNSECLASS51
27-18-05-01
CNSECLASS70
27-18-05-01
CNSECLASS80
27-18-05-01
CNSETIM40
EC002502
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D