Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Монтажная плата TS EMV - системы_шкафов
Спецификация
CAD_MPL_8806.750
BEST
Арт. №
F
Ширина монтажной платы
699 mm
G
Высота монтажной платы
1896 mm
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D