Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
KX E-Box - stainless steel
Спецификация
1587.000
BEST
Арт. №
DETAIL
INFOWWW
webseite
Website
BEZ1
обозначение 1
KX E-Box
BEZ2
Обозн. 2
BEZ3
Designation 3
single door
B
Ширина
mm
H
Высота
300 mm
T
Глубина
mm
F
Ширина монтажной платы
mm
G
Высота монтажной платы
285 mm
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC002713
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D