Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Angle piece 90° CP 40, steel - Support arm system CP 40, steel
明细表
6501.140
BEST
型号
6501.140
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Angle piece 90° CP 40, steel
GEW
重量
1.100 kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000882
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D