카탈로그 탐색
암호
부품 번호를 검색하려면 점을 사용하여 입력하십시오. 예 : '1500.510'
CAD모델 선택
배송 국가
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Motor controller - Motor controller
Bill of material
9635.400
BEST
Model No. SV
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
B
Width
22.5 mm
H
Height
160 mm
T
Depth
114 mm
BEZ1
Designation 1
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
kg
CNSECLASS51
27-37-08-02
CNSECLASS70
27-37-08-04
CNSECLASS80
27-37-08-04
CNSETIM40
EC002572
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
3D
치수도
2D