Catalog navigation
Code
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型選擇
Delivery country
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Adhesive measurement strip - 482,6 mm (19'')
明细表
7950.100(1)
BEST
型号
7950.100
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Adhesive measurement strip
BEZ2
名称2
for 19" Mounting angles
BEZ3
名称3
19" Measure
HE
U labelling range
H
高度
144.45 mm
VE
包装
1个
GEW
重量
0.040 kg
CNSECLASS51
27-18-09-04
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-14-91-29
CNSETIM40
EC001288
相應設備
    No related equipment available
Preview - Generation
3D
尺寸
2D