Catalog navigation
Code
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型選擇
Delivery country
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
磁力盖板 - to cover the front Perforation
明细表
5501.895
BEST
型号
5501.895
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Cover, magnetic
BEZ2
名称2
to cover the front Perforation
L
深度
5 m
VE
包装
1个
GEW
重量
0.270 kg
CNSECLASS51
27-18-92-18
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
相應設備
    No related equipment available
Preview - Generation