Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Ventilated front panels - 482,6 mm (19˝)
明细表
2231.000
BEST
Part Number
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
名称1
BEZ2
名称2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
名称3
Aluminum
VE
包装
3
GEW
重量
kg
CNSECLASS51
27-18-25-92
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D