您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
CAD模型
幫助
CAD模型
幫助
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
我的賬號
忘記密碼?
回饋
註冊
登錄
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
颜色搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
2410.210
Rittal
系统附件
电缆铺设
电缆固定螺栓
Code
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型選擇
Delivery country
生成CAD模型
生成PDF資料表
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelverschraubung/gegenmutter_edelstahl.prj},{NB=2410.210},{BEST=2410.210},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Gegenmutter Edelstahl 1.4305 - M16x1,5},{BEZ1=Gegenmutter Edelstahl},{BEZ2=Edelstahl, 1.4305},{GR=M16 x 1.5},{H=3.0},{SW=19},{D=20.9},{M=M 16x1.5},{GEW=0.030},{INFOPAGE=hb34_s659},{A=16.000},{B=1.500},{CNSECLASS51=27-18-92-22},{CNSECLASS70=27-18-92-65},{CNSECLASS80=27-06-92-19},{CNSETIM40=EC000940},{BEZ3=},{STATUSPIM=},{EOLDATE=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Stainless steel lock nut - Stainless steel lock nut
明细表
2410.210
BEST
型号
2410.210
2410.210
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Stainless steel lock nut
BEZ2
Designation 2
Stainless steel, 1.4305
GR
Thread size
M16 x 1.5
M16 x 1.5
H
高度
3.0
3.0
mm
D
直径
20.9
20.9
mm
GEW
重量
0.030
0.030
kg
CNSECLASS51
27-18-92-22
CNSECLASS70
27-18-92-65
CNSECLASS80
27-06-92-19
CNSETIM40
EC000940
相應設備
No related equipment available
Preview - Generation
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
CAD
PDF