Catalog navigation
Codice
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Selezione modello CAD
Delivery country
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 30 apr 2017.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3149 - RTT roof-mounted fan - Performance category 400m³/h
Bill of material
3149.410
BEST
Model No.
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
RTT roof-mounted fan
BEZ2
Designation 2
Air throughput 400m³/h
B
Width
550 mm
H
Height
125 mm
T
Depth
370 mm
LL
air throughput
400 m³/h
SP
rated operating voltage
ML
with fan
yes
CNSECLASS51
27-18-07-07
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
10.000 kg
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D