Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3341 - Rack-mounted fans - Output class 480m³/h
Спецификация
3341.024
BEST
Арт. №
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Bez.1
BEZ2
Bez.2
B
Ширина
482.6 mm
H
Высота
44 mm
T
Глубина
200 mm
LL
air throughput
SP
rated operating voltage
ML
with fan
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D