Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 18.12.2023 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
VX25 Blue e+ Integrationslösung - Leistungsklasse 1500 W
Stückliste
3185.030
BEST
Best.-Nr. SZ
3185.030
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bezeichnung 1
VX25 Blue e+ Integrationslösung
BEZ2
Bezeichnung 2
Leistungsklasse 1500 W
B
Breite
800 mm
H
Höhe
2200 mm
T
Tiefe
600 mm
GL
Gesamtleistung
1.3 kW
SP
Spannung
110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60
MAT
Material
Stahlblech
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D