Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Air duct - for side air routing
Bill of material
3301.392
BEST
Model No.
3301.392
BEZ1
Designation 1
Air duct for side air routing IT
BEZ2
Designation 2
2U
T
Depth
326 - 470 mm
GEW
Weight
1.800 kg
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS70
22-41-06-01
CNSECLASS80
22-41-06-01
CNSETIM40
EC001292
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D